Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Omezovač zkratového proudu se samočinným zpětným nastavením S800-SCL-SR

Modul S800-SCL-SR je pokrokový omezovač proudu se samočinným zpětným nastavením od společnosti ABB, který výrazně zvyšuje zkratovou odolnost následně zařazených manuálních motorových spouštěčů a výkonných miniaturních jističů

S800-SCL-SR je omezovač zkratového proudu se samočinným zpětným nastavením. Velkou výhodou omezovače proudu S800-SCL-SR je schopnost poskytovat nepřetržitou ochranu skupiny. Modul S800-SCL-SR chrání veškerá následně zapojená zařízení před proudy do 100 kA. V případě výskytu svodového proudu v jednom z obvodů motoru bude výsledný zkratový proud omezen a odpojí se pouze ta větev, v níž se porucha vyskytla. Po odpojení následně zapojeného zařízení se kontakty modulu S800-SCL-SR znovu automaticky sepnou. Veškerá další následně zapojená zařízení budou nadále fungovat bez přerušení.

Hlavní výhody     

  • maximální provozní dostupnost systému díky opětovnému automatickému spínání kontaktů omezovače po odstranění poruchy
  • selektivita a záložní ochrana v jednom zařízení
  • obnovy systémů až do 100 kA
  • vysoký rozsah napětí až do 690 V AC
  • ochrana skupiny bez přerušení

Hlavní vlastnosti

  • modul S800-SCL je k dispozici jako verze se schválením podle IEC (1- až 3pólová) a jako verze se schválením podle IEC/UL (3pólová)
  • kombinace se zařízeními S800S-B/C/D/K/KM, MS/MO325, MS/MO132, MS132-T

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Další informace