Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

OTDC 100…800 A

Jednoduše optimální

Odpínače řady OTDC určené pro proudy nad 100 A zajišťují spolehlivý odpojovací výkon při všech proudových úrovních, aniž by to bylo na úkor bezpečnosti, účinnosti nebo jednoduchosti

Základní konfigurace je dvoupólová pro 1 000 V DC, od 100 do 800 A (IEC 60947) a od 100 do 600 A (UL98B). K dispozici jsou verze s bočním ovládáním pro proudy v rozsahu od 100 do 400 A (UL).

  • Úspora času a nákladů při instalaci
    Spínače lze instalovat v libovolném směru. Nezávislá polarita umožňuje uživateli vytvářet spojení oběma směry.
  • Omezený instalační prostor
    Díky duální magnetické vypínací technologii (DMB) poskytují odpínače OTDC spolehlivé vypínací parametry v kompaktních rozměrech.
  • Energetická úspornost
    Odpínače OTDC mají výbornou tepelnou strukturu, která snižuje výkonové ztráty až o 50 %.
  • Bezpečnost a spolehlivost
    Viditelné kontakty a instalace s ochranou proti dotyku a západkovými kryty.

Nástroje a podpora

Související výrobky