Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Zvláštní řešení OTDC

Pomocí zvláštních řešení OTDC si snížíte náklady na stavby, instalace a prostorovou náročnost


Víceobvodová řešení – více výhod
S odpínači OTDC lze ovládat dva nebo tři obvody zároveň pouze jedním spínačem.

Kombinace stran se zátěží – vysoká výkonnost, kompaktní řešení
Až trojnásobné zvýšení výstupního proudu na prostoru menším o 37 %. Kombinace stran se zátěží dovoluje použít odpínače OTDC v aplikacích ,které vyžadují výstupy až 800 A (UL) nebo 1 500 A (IEC).
 
 
IEC, 2 x 315/400/500 A                                                 IEC, 3 x 315/400/500 A     
 
Diagram5_IEC


UL, 2 x 250/320/400 A                                                  UL (grounded), 2 x 250/320/400 A

Diagram5_UL


Vyšší napětí – řešení 1 500 V DC
Společnost ABB je připravena odpovědět na požadavky globálního trhu: Řada OTDC je nyní k dispozici pro 1 500 V DC od 315 do 500 A (IEC) a od 250 do 400 A (UL).
 
  

Nástroje a podpora

Související výrobky