Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Sunlight Electrical

Napájí Singapur již 40 let


Zákazník

S více než 40letými zkušenostmi v elektrotechnickém průmyslu je společnost Sunlight Electrical jeden z předních výrobců rozváděčů v jihovýchodní Asii.

Sunlight provedla širokou škálu projektů ve veřejném i soukromém sektoru. Některé z nich patří přímo k symbolickým projektům v zemi. Například v Singapuru se jedná o hotel Marina Bay Sands, budovu pro formuli 1, kulturní centrum Esplanade, lehké vlaky a systém vlaků Mass Rapid Transit, budovu singapurské burzy, Vivo City, obří kolo Singapore Flyer a různé budovy či stavby v zálivu Marina Bay.

Výzva

Cílem společnosti Sunlight je poskytovat zákazníkům výrobky s nejvyšší úrovní technických parametrů a spolehlivosti. Společnost poskytuje plně vyzkoušená řešení a patří k několika málo firmám na místním trhu, které obdržely úplnou řadu certifikací ASTA (Association of Short Circuit
Testing Authority, Velká Británie) pro rozsah od 250 do 6 300 A. To byl klíčový faktor,
který společnosti zajistil účast v těchto prestižních projektech.

Společnost Sunlight vyrábí řešení šitá na míru, která se přizpůsobují různým aplikacím a potřebám zákazníků. Aby mohla společnost Sunlight zákazníkům poskytovat vynikající služby, musí se chovat pružně, mít kvalitní poprodejní podporu a testovat i uvádět do provozu své výrobky na místě.

Aby mohla společnost Sunlight plnit své cíle a získat konkurenční výhodu, soustředí se na výrobky a technickou zdatnost renomovaných výrobců, např. společnosti ABB.

Řešení společnosti ABB

Spínače ABB mají vysoký elektrický výkon a spolehlivost i v nejnáročnějších podmínkách napájecích sítí. To je nutná podmínka pro získání potřebných certifikací, mj. i certifikací ASTA. S těmito certifikacemi může společnost Sunlight svým zákazníkům dokázat, že rozváděče plní veškeré jejich požadavky a že dostávají vysoce kvalitní výrobek. 

Spínače ABB mají optimální rozměry pro snadné zapojení, takže v nich stačí použít jen minimální množství mědi a přípojnic. Nabídka společnosti ABB zahrnuje širokou škálu příslušenství určeného ke zvýšení flexibility instalace. Takovým příkladem jsou hřídele, které se dokážou přizpůsobit délce instalace. „Při použití spínačů ABB produktivita na místě instalace vzroste, neboť instalační personál nemusí měřit a zkracovat každou hřídel na přesnou délku. Místo toho ji nastaví a upevní bez použití zvláštních nástrojů. Ve výsledku se doba potřebná pro instalaci zkrátí o polovinu,“ uvedl Sung Puay Kiang, prezident a výkonný ředitel společnosti Sunlight.

Dalším faktorem, který podporuje používání nastavitelných hřídelí, je skutečnost, že s omezeným počtem typů hřídelí dokáže společnost Sunlight pokrýt mnoho různých instalací o různých délkách. Tato vlastnost usnadňuje logistické postupy u zákazníka, který pak může nakupovat a skladovat méně položek a evidovat méně čísel dílů.

Způsob spolupráce a prodejní podpora byly také důvody, proč si společnost Sunlight vybrala za dodavatele spínačů právě společnost ABB. Sung Puay Kiang k tomu dodává: „Nemusíme se obávat. Víme, že se vždy můžeme spolehnout na odbornost týmu ABB a jeho schopnost reagovat za každých okolností.“






     


    

Související výrobky