Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Proudové snímače řady CS

Vysoce přesná a spolehlivá měření spojená s vysokou odolností

Řada proudových snímačů pracujících v uzavřené smyčce, schválená pro použití v železniční dopravě, s vynikající přesností, dostupná v rozsazích od 100 A do 2 000 A. Dlouhodobá spolehlivost těchto snímačů je prověřena mnohými zákazníky, kteří je používají po celém světě.

Hlavní výhody

  • nepřekonatelná životnost díky spolehlivým komponentám
  • jedinečná úroveň ochrany proti magnetickým polím a nebývalá mechanická odolnost
  • flexibilita instalace díky možnosti montáže ve svislé nebo vodorovné poloze a možnosti instalace za použití přípojnic
  • nejvyšší kvalita díky shodě s požadavky normy EN 50155

Hlavní vlastnosti

  • rozsah měřeš: 300 A - 2000 A
  • přesnost: ± 0,5 %
  • linearita < 0,1 %
  • šířka pásma při -1 dB : 0 - 100 kHz
  • napájecí napětí ± 15 …. ±24 V  ( ±5 %)
  • dielektrická pevnost : 6,5 až 12 kV

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty