Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Proudové snímače řady EL

Snímače určené k montáži na desky s plošnými spoji a volitelně vybavené integrovanou přípojnicí.

Řada proudových snímačů pracujících v uzavřené smyčce s rozsahem zatížitelnosti od 25 A do 100 A, volitelně dodávaných s vestavěnou přípojnicí.

Hlavní výhody

  • kompaktní výrobek
  • montáž na desky s plošnými spoji

Hlavní vlastnosti

  • jmenovitý rozsah měření: 25 A - 100 A
  • přesnost: ± 0,5 %
  • linearita < 0,1 %
  • šířka pásma při -1 dB : 0 - 200 kHz
  • napájecí napětí: ±15 V (±5 %)
  • dielektrická pevnost: 3 kV.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty