Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Proudové snímače řady ES

Vysoce přesná a spolehlivá měření

Řada proudových snímačů pracujících v uzavřené smyčce, s vynikající přesností, dostupná v rozsazích od 100 A do 2 000 A. Dlouhodobá spolehlivost těchto snímačů je prověřena mnohými zákazníky, kteří je používají po celém světě. Společnost ABB posouvá limity ke stále vyšším hodnotám tím, že pravidelně navrhuje zdokonalení uplatňováním jejího programu trvalé optimalizace.

Hlavní výhody

  • nepřekonatelná spolehlivost
  • vysoká spolehlivost i v nejméně stabilních elektrických prostředích
  • flexibilita instalace díky možnosti montáže ve svislé nebo vodorovné poloze
  • provedení vhodné pro použití s přípojnicemi

Hlavní vlastnosti

  • jmenovitý rozsah měření: 100 A - 2000 A 
  • přesnost: ± 0,5 %
  • linearita < 0,1 %
  •  šířka pásma při -1 dB : 0 - 100 kHz
  • napájecí napětí ± 12 …. ±24 V  ( ±5 %)
  • dielektrická pevnost: 3 kV.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty