Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Proudové snímače řady NCS

Kompaktní snímače pro měření vysokých proudů

Vyhrazená řada výrobků pro jmenovité zatěžovací proudy v rozsahu od 4 000 A do 20 000 A. Tyto výrobky umožňují použití různých výstupů a vyznačují se vysokou spolehlivostí.

Hlavní výhody

  • snadná integrace díky kompaktní velikosti dosažené prostřednictvím 100 % elektronické technologie
  • značné úspory energie
  • flexibilita instalace díky možnosti montáže ve svislé nebo vodorovné poloze
  • nejvyšší kvalita

Hlavní vlastnosti

  • jmenovitý rozsah měření: 4 kA - 40 kA 
  • přesnost střídavého proudu při Ipn  ≤ 1 %
  • linearita < 0,5 %
  • šířka párma při -1 dB : 0 - 10 kHz
  • napájecí napětí ± 15 …. ±24 V  ( ±5 %)
  • dielektrická pevnost: 5 kV

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty