Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Proudové snímače řady TYA

Optimalizovaný tvar umožňující snadnější integraci

Proudový snímač pracující v uzavřené smyčce, dostupný v rozsazích 300 A, 400 A a 500 A. Toto zařízení má optimalizovaný tvar, který vyhovuje požadavkům různých aplikací a šetří prostor ve frekvenčním měniči.

Hlavní vlastnosti

  • snadnější integrace díky čtyřhrannému tvaru
  • jediná velikost pro dva jmenovité rozsahy
  • provedení vhodné pro použití s přípojnicemi
  • nejvyšší kvalita díky shodě s požadavky normy EN 50178

Hlavní vlastnosti

  • jmenovitý rozsah měření: 300 A - 500 A
  • přesnost: ± 0,5 %
  • linearita < 0,1 %
  • šířka pásma při -3 dB : 0 - 50 kHz
  • napájecí napětí  ±12 …. ±24 V  (±5 %)
  • dielektrická pevnost : 3 kV

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty