Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Proudové snímače řady MP

Jedno zařízení pro 5 různých rozsahů

Proudový snímač pracující v uzavřené smyčce, přesný a spolehlivý, dostupný pro rozsahy jmenovitého proudu 5 A, 6 A, 8 A, 12 A nebo 25 A

Hlavní výhody

  • Optimalizace skladových zásob díky možnosti použití 1 referenčního provedení pro 5 různých rozsahů
  • Kompaktní provedení
  • Možnost montáže na desky s tištěnými spoji

Hlavní vlastnosti

  • Jmenovitý rozsah měření: 5 A - 25 A
  • Přesnost : ± 0,5 %
  • Linearita < 0,1 %
  • Šířka pásma při -1 dB : 0 - 150 kHz
  • Napájecí napětí: ±15 V (± 5 %)
  • Dielektrická pevnost: 2,5 kV.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty