Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Napěťové snímače řady EM

Osvědčené řešení pro měření napětí

Řada snímačů napětí dostupná v rozsazích od 50 V do 5 000 V. Dlouhodobá spolehlivost těchto snímačů je prověřena mnohými zákazníky, kteří je používají po celém světě.

Hlavní výhody

  • galvanické oddělení mezi primárním a sekundárním obvodem
  • možnost měření všech časových průběhů: stejnosměrných proudů, střídavých proudů, impulzních proudů atd
  • vysoká přesnost
  • odolnost

Hlavní vlastnosti

  • rozsah měření 600 V až 5 000 V
  • přesnost měření střídavého proudu při primárním jmenovitém proudu ≤ 1 %</
  • linearita < 0,1 %
  • napájecí napětí ± 12 …. ±24 V
  • dielektrická pevnost od 6 kV do 12 kV

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Kontaktní informace

Kam chcete poračovat?

Zašlete nám dotaz

Please select country from the list below
Země
Místo
Pro tuto zemi, prosím kontakt na vašeho lokálního partnera ABB
Jméno
Společnost
E-Mail
Telefon
PSČ
Vaše zpráva
Zrušit

Thank you for your inquiry and interest in ABB.
We will get back to you as soon as possible.

Zpět

An error occurred and your inquiry could not be sent.
Please try again later.

Zpět

Váš lokální obchodní tým ABB

Váš lokální obchodní tým ABB

Váš lokální obchodní tým ABB

Váš lokální obchodní tým ABB

Jméno
Adresa
 
Telefon
 
Fax
 
E-Mail
 
 

Please select country from the list

Zavřít

Zašlete nám dotaz

Please select country from the list below
Země
Místo
Pro tuto zemi, prosím kontakt na vašeho lokálního partnera ABB
Jméno
Společnost
E-Mail
Telefon
PSČ
Vaše zpráva
Zrušit

Thank you for your inquiry and interest in ABB.
We will get back to you as soon as possible.

Zpět

An error occurred and your inquiry could not be sent.
Please try again later.

Zpět

Váš lokální servisní tým ABB

Váš lokální obchodní tým ABB

Váš lokální servisní tým ABB

Váš lokální obchodní tým ABB

Jméno
Adresa
 
Telefon
 
Fax
 
E-Mail
 
 

Please select country from the list

Zavřít

Zašlete nám dotaz

Please select country from the list below
Země
Místo
Pro tuto zemi, prosím kontakt na vašeho lokálního partnera ABB
Jméno
Společnost
E-Mail
Telefon
PSČ
Vaše zpráva
Zrušit

Thank you for your inquiry and interest in ABB.
We will get back to you as soon as possible.

Zpět

An error occurred and your inquiry could not be sent.
Please try again later.

Zpět

Váš lokální pohotovostní tým ABB

Váš lokální obchodní tým ABB

Váš lokální pohotovostní tým ABB

Váš lokální obchodní tým ABB

Jméno
Adresa
 
Telefon
 
Fax
 
E-Mail
 
 

Please select country from the list

Zavřít

Authorized Value Providers

Zavřít
Servisní kontakt je nedostupný