Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Snímače napětí řady VS

Přesné, spolehlivé a kompaktní řešení

Řada snímačů napětí s vynikající přesností, dostupná v rozsazích od 50 V do 4 200 V. Dlouhodobá spolehlivost těchto snímačů je prověřena mnohými zákazníky, kteří je používají po celém světě. Společnost ABB posouvá limity ke stále vyšším hodnotám tím, že pravidelně navrhuje zdokonalení uplatňováním jejího programu trvalé optimalizace.

Hlavní výhody

  • galvanické oddělení mezi primárním a sekundárním obvodem
  • možnost měření všech časových průběhů: stejnosměrných proudů, střídavých proudů, impulzních proudů atd.
  • vysoká přesnost
  • vysoká spolehlivost
  • vynikající odolnost proti magnetickým polím
  • kompaktní výrobek

Hlavní vlastnosti

  • rozsah měření 50 V až 4 200 V
  • přesnost měření střídavého proudu při primárním jmenovitém proudu ≤ 0,9 %
  • linearita < 0,3 %
  • šířka pásma při -3 dB ≤ 13 kHz
  • napájecí napětí ± 12 …. ±24 V nebo jednopólové provedení 24V
  • dielektrická pevnost od 3,3 kV do 12 kV

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty