Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Průmyslové vidlice a zásuvky

Spolehlivé, odolné a bezpečné. Výborně se hodí pro vaše aplikace.

Tyto výrobky se používají k připojení veškerých zařízení v aplikacích, které vyžadují možnost připojování a odpojování. Průmyslové vidlice a zásuvky ABB jsou vhodné v případech, které vyžadují bezpečnost, spolehlivost a odolnost.

  • Spolehlivé kontakty zamezují výpadkům a přerušování napájení, čímž se zvyšuje produktivita.
  • Odolná zařízení eliminují časové a finanční ztráty kvůli nutné údržbě.
  • Bezpečná připojení zamezují nehodám.

Naši řadu průmyslových vidlic a zásuvek jsme rozdělili do tří skupin:

  • jednoduché & bezpečné jsou vysoce kvalitní výrobky pro základní aplikace
  • náročné & bezpečné jsou výrobky pro náročné aplikace a prostředí
  • kritické & bezpečné jsou zásuvky s doplňkovými bezpečnostními funkcemi

Spolehlivé, bezpečné, s krátkými provozními prostoji. Vidlice a zásuvky ABB.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Naše nabídka

Speciální aplikace

3 základní kategorie pro každou aplikaci

Kritický & bezpečný
Náročný & bezpečný
Jednoduchý & bezpečný

Kritické a bezpečné je název řady výrobků určených pro aplikace s vysokými nároky na bezpečnost, odolnost a výkonnostní parametry. Výborně se hodí pro aplikace s častým připojováním a odpojováním a pro použití ve veřejných prostorách. Kryt je vyroben z plastu PBT nebo z hliníku. PBT je tuhý plastový materiál, který snáší náročné podmínky prostředí a působení většiny průmyslových chemikálií. Hliníkový kryt je vyroben ze slitiny hliníku a křemíku zvané silumin, poskytuje výtečnou ochranu proti korozi, je pevný a odolný proti nárazu a slunečnímu svitu.

Vlastnosti
• IP67 (vodotěsné) nebo IP44 (voděodolné)
• 16 - 125 A, 50 - 690 VAC
• IEC 60 309-1, -2, -4
• veškeré vnější šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli

Aplikace
• těžký a chemický průmysl
• dřevozpracující průmysl
• letiště
• nemocnice


Náročné a bezpečné je název řady výrobků určených pro aplikace v prostředí s vysokými nároky na funkčnost a bezpečnost. Robustní kryt je vyroben z plastu PBT. Řada Náročné a bezpečné je k dispozici ve variantě odolné proti ponoření (IP67, 16–125 A) a ve variantě odolné proti stříkající vodě (IP44, 63 A). Zařízení jsou vybavena vnitřními a vnějšími kabelovými svorkami. Zařízení se jmenovitým proudem 125 A jsou vybavena dvěma šrouby na každé svorce.

Vlastnosti 
• IP67 (vodotěsné) nebo IP44 (voděodolné)
• 16 - 125 A, 50 - 690 VAC 
• IEC 60 309-1, -2 
• veškeré vnější šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli

Aplikace
• průmysl/dílny
• přístavy/loděnice
• doly
• potraviny a nápoje

Jednoduché a bezpečné je název řady výrobků, které poskytují odpovídající funkčnost a ergonomickou konstrukci bez kvalitativních kompromisů. Nová generace vidlic a konektorů používá kombinované kabelové koncovky, které se snadno utahují pomocí matice. Zřetelné označení na svorkách usnadňuje instalaci. Po připojení kabelů se kryt snadno uzavře otočením. Plastový materiál PA6 se díky svým vynikajícím vlastnostem používá v elektrických zařízeních, která splňují kvalitativní a bezpečnostní požadavky.

Vlastnosti 
• IP44 (voděodolné)
• 16 - 125 A, 50 - 690 V AC 
• IEC 60 309-1, -2 
• PA6 plastový kryt 

Aplikace
• lehký průmysl
• staveniště
• zemědělské podniky
• všeobecné vybavení