Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Zapouzdřený spouštěč DRAS pro přímé spouštění

Přináší vám spolehlivé spouštění motorů, které se snadno instaluje

DRAF je spouštěč pro přímé spouštění postavený na technologii stykačů AF s vlastním pouzdrem. Používá se pro spouštění motorů o výkonu do 7,5 kW (10 k) a vyhovuje normám IEC i UL/CSA. Nadproudová tepelná relé TF42 k ochraně motoru je nutno vybírat zvlášť podle jmenovitého proudu motoru.

Hlavní výhody 

  • mají celosvětové použití, jelikož vyhovují normám IEC i UL/CSA
  • větší efektivita instalací s předem zapojeným řídicím obvodem a snadno pochopitelné pokyny k zapojení
  • spolehlivost v obtížných podmínkách díky robustnímu pouzdru
  • stykače AF zvládají výkyvy napětí, jsou bezhlučné a mají dlouhou provozuschopnost

Hlavní vlastnosti

  • od 4 do 7,5 kW, 400 V, kategorie užití AC-3 a 10 k, 480 V, se stykačem AF uvnitř 
  • pouzdro typu 4X, stupeň ochrany IP66, dvojitá elektrická izolace
  • vysoký počet elektrických a mechanických operací
  • nadproudová tepelná ochrana s relé TF42
  • metrické nebo imperiální kabelové přívody

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Důležité informace

Produkty a dokumenty