Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Třípólové stykače AF

Dlouhá provozuschopnost a optimalizace skladových zásob prostřednictvím nejnovější technologie stykačů AF pro proudy až do 2 650 A

Stykače řady AF, které jsou standardně vybaveny technologií AF, stanovují nové měřítko v oboru. Elektronicky řízená cívka poskytuje řadu výhod oproti konvenčním alternativám a společně s širokou nabídkou výrobků ABB kdykoli nabízí možnost zvolit si optimální konfiguraci.

Hlavní výhody

  • optimalizace logistiky a snížení administrativních výdajů díky nižšímu počtu variant výrobků
  • globální podpora a možnost používat výrobky celosvětově: 100 - 250 V, AC / DC cívka pokrývá všechny standardní síťová napětí
  • díky spotřebě energie cívky, která je nižší o 80 %, ušetříte
  • dlouhá provozuschopnost díky technologii AF, která překonává propady a poklesy napětí

Hlavní vlastnosti

  • až 560 kW - 400 V AC-3, 2650 A - 690 V AC-1 (IEC); 900 hp - 480 V,  2700 A - pro všeobecné použití (UL)
  • jen 4 cívky pokrývající rozsah 24–500 V AC a 20–500 V DC
  • připojení šroubové, pružinové apro kabelová oka
  • vestavěnýodrušovací člen
  • připojovací sady a blokovací jednotka pro reverzační startér a sestavu hvězda-trjúhelník pro snadnou, rychlou a bezpečnou montáž startéru
  • zrcadlové kontakty a mechanicky spřažené kontakty

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty