Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Třípólové stykače AS

Účinné a šetřící prostor

Řada kompaktních stykačů AS vám umožňuje optimalizovat konstrukci zařízení a poskytuje spolehlivá řešení, která šetří čas. 

Hlavní výhody

  • správný výkon za správnou cenu
  • shodné hloubkové, šířkové a výškové rozměry pro všechny velikosti stykačů s AC i DC ovládacím napětím, a při použití šroubových i pružinových svorek
  • reverzační stykače šířky 90 mm včetně elektrické a mechanické blokace, která nezvyšuje celkovou šířku sestavy
  • snadná, rychlá a bezpečná montáž spouštěčů díky připojovacím sadám pro přímé spouštěče, reverzační spouštěče a spouštěče s přepínáním hvězda–trojúhelník 

Hlavní vlastnosti

  • až do 7,5 kW – 400 V u kategorie užití AC-3 a 24 A u kategorie užití AC-1 (IEC); 10 hp – 480 V, 20 A – všeobecné užití (UL)
  • typ připojení šroubovými svorkami nebo pružinovými svorkami
  • přímé řízení programovatelnou řídicí jednotkou (PLC) bez nutnosti použití propojovacího relé a snižující spotřebu energie v rozvaděči
  • odrušovací členy připnuté na bok zařízení, nepřekračují celkové rozměry stykače
  • zrcadlové kontakty a mechanicky spřažené kontakty

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty