Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

System pro E  comfort

Vytvořte své vlastní mistrovské dílo

 

System pro E comfort je řada jednotek pro domovní aplikace společnosti ABB, u kterých vyniká všestrannost a výkonové parametry s elegantním designem. Konstrukce těchto rozvodnic umožňuje zkrácení doby potřebné pro připojení vodičů a celkovou integraci několika druhů zařízení určených k montáži na lištu DIN, montážní desky nebo čelní panely. Díky širokému rozsahu velikostí a verzí je řada System pro E comfort jedním z nejucelenějších řešení rozvodnic pro domovní aplikace, které doplňuje celkovou nabídku společnosti ABB v oblasti ochrany, řízení a monitorování.

   

Hlavní výhody

  • nabídka zahrnuje širokou řadu velikostí umožňujících instalaci od 2 do 72 modulů
  • různá provedení splňují jakékoli požadavky související s ochranou životního prostředí, vzhledem a technickými normami
  • zvětšení vnitřního prostoru
  • úhel otevření dvířek až 180° umožňuje snadný přístup, přičemž dvířka jsou dodatelná ve dvou barevných provedeních pro každou velikost

 

Hlavní vlastnosti

  • barvy: RAL 7035 šedá a RAL 9016 bílá. Dvířka se standardně dodávají v odstínu skříně nebo v průhledném modrém provedení
  • třída ochrany: II
  • stupeň krytí: IP41 a IP65
  • jmenovitý proud od 63 A do 125 A

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produktová řada

Nástroje a podpora