Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Bezpečnostní spínače v krytu

Vytvářejí bezpečné pracovní prostředí

Prostřednictvím nabídky bezpečnostních spínačů v krytu vám poskytujeme podporu při vytváření bezpečného pracovního prostředí, ve kterém je sníženo nebezpečí vzniku elektrických nebo mechanických nehod.

Průmyslové předpisy v celém světě vyžadují používání zařízení určené k odpojování strojních zařízení a zabraňující jejich náhodnému rozběhnutí. Těmto požadavkům lze vyhovět instalací bezpečnostních spínačů.

Naše nabídka zahrnuje bezpečnostní spínače, ovladatelné z boční nebo čelní strany a jsou určeny pro proudy v rozsahu od 16 do 1 200 A (IEC), pro výkony 7,5 až 1 200 kW při napětí do 690 V (AC23-A). Osazují se do krytů vyráběných z plastu, ocelového plechu, hliníku nebo nerezového plechu odolnému proti kyselinám. 
 

  • Dlouhá životnost a vysoká odolnost
    Kryty jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, které jsou odolné proti UV záření, se stupněm ochrany IP65. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
  • Zabraňují úrazům elektrickým proudem
    Vlastnosti jako jsou, uzamykatelné ovládací páky visacími zámky, blokování otevření víka v zapnutém stavu nebo funkce odlehčení tlaku plynu uvnitř krytu, umožňují bezpečné provádění údržbářskýách instalačních prací.
  • Rychlý a snadný výběr
    Náš nástroj pro výběr spínačů Switch Selector, který je přístupný prostřednictvím webového rozhraní, umožňuje uživateli vybrat si snadným způsobem nejvhodnější spínač pro konkrétní oblast a způsob použití.
  • Vysoká výkonnost a spolehlivost
    Bezpečnostní spínače lze používat v náročných podmínkách a prostředích. K dispozici jsou také spínače určené pro prostředí s elektromagnetickým rušení (EMC).

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Nástroje a podpora

Příbuzné produkty