Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Odpínače v krytu

Bezpečné a spolehlivé

Odpínače v krytu se používají k odpojování různých zařízení od elektrické sítě. Naše nabídka zahrnuje vysoce kvalitní odpínače v krytu, které jsou určeny pro proudy v rozsahu 16 až 1 600 A (IEC) a jejichž kryty se vyrábí z plastu, ocelového plechu, hliníku nebo nerezového plechu odolnému proti kyselinám.
 

  • Dlouhá životnost a vysoká odolnost
    Kryty jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, které jsou odolné proti UV záření, se stupněm krytí IP65. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití. 
  • Zabraňují úrazům elektrickým proudem
    Vlastnosti, jako jsou uzamykatelné ovládací páky visacími zámky, blokování otevření víka v zapnutém stavu nebo funkce odlehčení tlaku plynu uvnitř krytu, umožňují bezpečné provádění údržbářských i instalačních prací.
  • Rychlý a snadný výběr
    Náš nástroj pro výběr spínačů Switch Selector, který je přístupný prostřednictvím webového rozhraní, umožňuje uživateli vybrat si snadným způsobem nejvhodnější spínač pro konkrétní oblast a způsob použití.
  • Úspora času a nákladů při instalaci
    K dispozici je široký výběr příslušenství. Veškeré položky příslušenství jsou uvedeny pro každý spínač.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Nástroje a podpora

Podobné produkty