Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Spínače s pojistkou v krytu

Chrání osoby i zařízení

Spínače s pojistkou v krytu se používají k odpojování zařízení od sítě, přičemž poskytují ochranu proti přetížení a zkratu. Řada spínačů s pojistkou v krytu je určena pro proudy v rozsahu od 20 do 800 A (IEC) a je dostupná v provedeních pro pojistky BS a DIN.
 

  • Dlouhá životnost a vysoká odolnost
    Kryty jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, které jsou odolné proti UV záření, se stupněm krytí IP65. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
  • Zabraňují úrazům elektrickým proudem
    Vlastnosti jako jsou, uzamykatelné ovládací páky visacími zámky, blokování otevření víka v zapnutém stavu nebo funkce odlehčení tlaku plynu uvnitř krytu, umožňují bezpečné provádění údržbářských i instalačních prací.
  • Rychlý a snadný výběr
    Náš nástroj pro výběr spínačů Switch Selector, který je přístupný prostřednictvím webového rozhraní, umožňuje uživateli vybrat si snadným způsobem nejvhodnější spínač pro konkrétní oblast a způsob použití.
  • Vysoká výkonnost a spolehlivost
    Konstrukce kontaktů v kombinaci s tavnou pojistkovou vložkou umožňuje rychlé reagování na zjištěnou závadu a udržuje úroveň ochrany i po výskytu závady.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Nástroje a podpora

Příbuzné produkty