Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Svorky a konektory

Jedna z nejrozsáhlejších nabídek pro připojení na trhu  

Společnost ABB přichází s jednou z nejrozsáhlejších nabídek pro připojení na trhu, která zahrnuje rozmanité technologie: šroubové svorky, PI-pružinové svorky, pružinové svorky, zářezové svorky, konektorové svorky, svorky pro kabelová oka atd. Tyto technologie nacházejí uplatnění u více než 8 000 výrobků a řešení.


Hlavní výhody

  • vysoce kvalitní výrobky: užitek díky nejlepším způsobům připojení 
  • zjednodušení a urychlení postupů: spolehlivost a vysoká odbornost zkracují dodací doby
  • inovace zaměřené na budoucí řešení
  • dokonalá spolehlivost připojení jako reakce na všechny požadavky trhu

Vlastnosti

  • rozsah  připojitelných průřezů od 0.22 do 300 mm² (22AWG do 1000kcmil).
  • rozsáhlá nabídka zahrnující všechny aplikace a funkce
  • celosvětová dostupnost 
  • exkluzivní řešení a technologie, jako jsou svorky ADO System®, testovací bloky ESSAILEC® nebo systém Interfast s předem připravenými kabelovými svazky pro PLC

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Naše nabídka

Naše technologie

Naše zaměření na konkrétní segmenty a aplikace