Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Šroubové svorky SNA

Široký rozsah průmyslových aplikací v oblastech řízení a napájení


Šroubové svorky řady SNA těží z 50letých zkušeností společnosti a poskytují rozsáhlý výběr průřezů, barevných variant a způsobů montáže.
 

Hlavní výhody

  • Ušetřete čas při provádění údržby a vyhledávání závad díky našemu ochrannému systému proti uvolnění. Šroub je bezpečně zajištěn.
  • Zvýšená spolehlivost a snížení náročnosti údržby nainstalovaných zařízení díky ochraně svorek prostřednictvím pevného utažení.
  • Zamezení vzniku chyb při montáži a zapojování díky asymetrické konstrukci.
  • Dodatečné možnosti montáže, například montáž pomocí lišty TS32.
  • Zkrácení doby montáže o 50 % díky předem sestaveným blokům.

Hlavní vlastnosti

  • rozsah připojitelných průřezů od 0,2 do 240 mm²
  • dostupné funkce: propojovací, zemnící, rozpojovací, pojistkové, jedno- až třípatrové, zkoušení a měření
  • spolehlivé svorky z kalené oceli
  • blok 10 předem spojených svorek umožňující rychlou montáž

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty