Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Svorky SNA pro kabelová oka 

Upřednostňované řešení pro připojování napájecích a rozváděcích obvodů

Svorky řady SNA pro kabelová oka jsou určeny k připojování napájecích a distribučních vedení k nainstalovaným systémům.

Hlavní výhody

  • Úspora prostoru ve skříních díky až dvěma vodičům připadajícím na každý připojovací šroub.
  • Zvýšená bezpečnost obsluhy díky otočným a odnímatelným ochranným krytům pro propojky a přípojná místa.  
  • Zabezpečení připojených vodičů kombinací oka a šroubu s maticí, která zabraňuje vytažení vodiče.
  • Snížení náročnosti údržby: naše svorky z vysoce odolné oceli jsou vybaveny podložkami odolnými proti vibracím.
  • Montáž je usnadněná a doba jejího trvání zkrácená díky bistabilní patce, která umožňuje rychlé zajišťování svorkovnice na montážní liště i její snímání z lišty.
  • Dodatečné možnosti montáže, například montáž na panel nebo desku.

Hlavní vlastnosti

  • rozsah připojitelných průřezů od 35 do 300 mm² (1 AWG až 1 000 kcmil)
  • technologie: svorkovnice s protilehlými připojovacími šrouby nebo hybridní svorkovnice s připojovacími šrouby a šroubovými svorkami 
  • kompatibilní s oky podle norem NF C 20-130 a DIN 46234  
  • vzájemné oddělení přípojných míst a propojovacího systému prostřednictvím otočných ochranných krytů (IP20)
  • připojovací šrouby umožňují zvýšení stability vzájemným přichycením svorkovnic
  • odbočovací příslušenství pro monitorovací relé

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty