Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

PI-pružinové svorky SNK

Výhody 2 technologií v 1 připojení


PI-pružinové svorky řady SNK poskytují výhody přímého vsunutí vodiče bez použití šroubováku a standardního pružinového připojení vodiče. Současně šetří čas, snižují skladové zásoby a zvyšují bezpečnost při instalaci. 
 

Hlavní výhody

  • o 50 % kratší doba připojování při přímém vsunutí vodiče (vhodné pro tuhé vodiče nebo slaněné vodiče s dutinkou)
  • snížení námahy a zkrácení doby přípravy vodičů při použití pružinového režimu (vhodné pro slaněné vodiče bez dutinky)
  • úspora prostoru ve skříni až o 15 % díky kompaktnímu konstrukčnímu provedení
  • PI-pružinové svorky a šroubové svorky používají stejné příslušenství, čímž je umožněno snížení úrovně skladových zásob až o 50 %
  • zamezení vzniku chyb při montáži a zapojování díky asymetrické konstrukci svorek SNK a rovné, dobře viditelné ploše pro značení 
  • zkrácení doby instalace díky nacvakávacím bezšroubovým zemnícím svorkám, koncovým zarážkám, zástrčkám a propojkám

Vlastnosti

  • rozsah připojitelných průřezů od 0,2 do 25 mm² (26 až 4 AWG)   
  • PI-pružinové svorky z nerezavějící oceli jsou vysoce odolné proti korozi
  • snadné zasouvání a vyjímání šroubováku 
  • úspora času a snížení skladových zásob díky násuvným izolovaným propojkám, které lze stříhat a jsou k dispozici až pro 50 pólů
  • plochý povrch k označování umožňuje použití etiket nebo štítků se značkami, případně provádění ručního předběžného značení
  • s certifikací umožňující globální použití: průmyslová odvětví, komerční sféra, solární energetika, železniční doprava, nebezpečná místa, námořní doprava

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty