Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Šroubové svorky SNK

Inteligentní konstrukce, která vám usnadní řešení každodenních úkolů souvisejících s připojováním


SNK šroubové svorky poskytují mnoho funkcí a příslušenství a umožňují všestranné použití.

Hlavní výhody

  • Nutnost údržby a opakovaného utahování šroubů je minimalizována díky našemu ochrannému systému proti uvolnění.
  • Do každé svorky lze zasunout až dva vodiče; tím se současně rozšiřují možnosti připojení ve skříňových rozváděčích.
  • Zkrácení doby montáže o 50 % díky bočním pinům: z krabičky díky tomu vyjmete 10 svorek a jako jeden blok je můžete osadit na lištu.
  • Vynikající viditelnost označení díky ploše na horní straně svorky.
  • Zkrácení doby instalace díky nacvakávacím bezšroubovým zemnícím svorkám, koncovýmzarážkám, zástrčkám a propojkám.

Vlastnosti
 

  • Rozsah připojitelných průřezů od 0,2 do 120 mm² (24 AWG až 0000 kcmil).     
  • Spolehlivé svorky z kalené oceli.
  • Pohodlně přístupné dvojité středové kanálky umožňují různé funkce: propojování, zkoušení a měření.
  • Úspora času a snížení skladových zásob díky bezšroubovým izolovaným propojkám, které lze stříhat a jsou k dispozici až pro 50 pólů.
  • Plochý povrch k označování umožňuje použití etiket nebo štítků se značením, případně provádění ručního předběžného popisku přímo na svorku.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty