Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

ADO system® - svorky se zářezovými kontakty (IDC)

Nejrychlejší a nejspolehlivější způsob připojování 


ADO svorky řady Speciál jsou založeny na využití technologie zářezových kontaktů (IDC), která poskytuje významné úspory času zvyšující produktivitu.

Hlavní výhody

  • Zvýšená produktivita díky ADO Systému®, který zkracuje dobu zapojování až o 80 % ve srovnání s připojováním pomocí šroubových svorek. 
  • Zvýšená spolehlivost instalace: odstranění chyb při zapojování díky zajištění nástroje během postupu připojování a díky odpadnutí potřeby přípravy vodičů.
  • Snížení únavy: automatické nástroje umožňují plynulé zapojování bez nadměrné námahy.
  • Nepřetržitý provoz je zajištěn i v náročných prostředích, a to díky připojení odolnému proti vibracím a korozi.
  • Úspora prostoru ve skříních díky vysoké hustotě zapojení (až 2 vodiče připadající na každou svorku).
  • Ochrana proti nechtěným úkonům: k provádění změn zapojení je potřebné speciální nářadí.   

Hlavní vlastnosti

  • rozsah připojitelných průřezů od 0,22 do 4 mm² (24 až 12 AWG)
  • technologie: hybridní svorkovnice se svorkami ADO/šroubovými svorkami a se svorkami ADO/ADO
  • funkce: propojovací, zemnící, rozpojovací, pojistkové, minisvorky, svorky pro snímače/ovládací členy, svorky s držákem komponent, svorky pro zásuvné konektory
  • bezšroubové připojení nevyžadující údržbu

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty