Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Kompaktní svorky pro kabelová oka

Kompaktní svorky pro napájecí a rozváděcí obvody

Kompaktní svorky pro kabelová oka jsou určeny k připojování napájecích a distribučních vedení k nainstalovaným systémům.

Výhody

  • Díky kompaktní konstrukci a pouze jednomu šroubu lze ušetřit prostor v rozvodných skříních. 
  • Zvýšená bezpečnost připojení díky zajištění proti vytažení (kombinaci připojovací šroub + matice + oko).

Hlavní vlastnosti

  • rozsah připojitelných průřezů od 4 do 120 mm² (10 až 500 kcmil)
  • technologie svorek s jedním šroubem, se dvěma šrouby a  hybridních svorek se šroubem a šroubovou svorkou
  • montáž pomocí ok podle NF C 20130 a DIN 46234
  • univerzální montáž na lištu DIN
  • dostupné s ochranným krytem

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Přístroje a dokumenty

Přístroje