Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Prázdné moduly

Správné pouzdro pro vaše desky s tištěnými spoji 

Prázdné moduly umožňují připojování desek s tištěnými spoji a montáž pomocí lišt DIN

Výhody

  • snadné přizpůsobení postupu montáže desek s tištěnými spoji na montážní lišty v elektrických skříňových rozváděčích
  • spolehlivé připojování průmyslových elektrických obvodů
  • zvýšení bezpečnosti obvodů díky pouzdrům se speciálními otvory pro odvádění tepla  

Hlavní vlastnosti

  • uzavřený modul s různými roztečemi (9, 11,5, 18, 22,5 mm)
  • uzavřené moduly poskytují až 18 přípojných bodů
  • pouzdra v otevřeném provedení: proměnná délka desek s tištěnými spoji v rozsahu od 60 do 500 mm 
  • těleso s třídou izolace V0
  • univerzální montážní patky

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Přístroje a dokumenty

Přístroje