Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Svorky pro kabelová oka

Připojení se zajištěním proti vytažení

Svorky pro kabelová oka umožňují zabezpečené připojování díky technologii založené na kombinaci připojovacích šroubů, matic a ok.

Výhody

  • zvýšená bezpečnost připojení díky zajištění proti vytažení (kombinace připojovací šroub + matice)
  • odstranění chybných úkonů díky propojkám nasazeným na připojovacím šroubu
  • úspora prostoru (až 2 kabelová oka připadající na každý připojovací šroub)
  • zkrácení doby zapojování díky funkci zajišťovací matice, kterou je vybavena řada RGW

Hlavní vlastnosti

  • rozsah připojitelných průřezů od 0,5 do 25 mm² (22 až 4 AWG)
  • funkce: propojovací, zemnící, rozpojovací, zkoušení
  • univerzální montážní patky
  • k dispozici je také kompaktní konstrukční řada RGW

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Přístroje a dokumentace

Přístroje