Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Svorky s odpruženými šroubovými svorkami 

Bezpečné připojování v náročných pracovních podmínkách.

 

Svorky s odpruženými šroubovými svorkami jsou konstruovány tak, aby zaručovaly elektrickou průchodnost i při neúmyslném povolení šroubu.

Výhody

  • Zachování trvalé průchodnosti obvodu díky zakončení kabelů se zajištěním proti vytažení v kombinaci s odpruženými svorkami a koncovkami vodičů opatřenými háčky.
  • Bezúdržbové připojení odolné proti vibracím.
  • Úspora prostoru ve skříních (až 2 vodiče připadající na každou svorku).

Hlavní vlastnosti
 

  • rozsah připojitelných průřezů od 0,22 do 10 mm² (22–6 AWG)
  • funkce: propojovací, zemnící, rozpojovací, zkoušení a měření 
  • již řadu let schváleny četnými národními distributory elektrické energie v EU, Africe a Asii
  • robustní konstrukce se zajišťovací pružinou
  • shoda s požadavky norem IEC a BS TS5018
  • univerzální montážní patky

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Přístroje a dokumenty

Přístroje