Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Zásuvné konektory

Optimalizujte postup montáže svého zařízení  

Zásuvné konektory jsou navrženy tak, aby zvyšovaly efektivitu při zapojování zařízení sestávajících z montážních podskupin (pomocí kabelů a zásuvných konektorů).

Hlavní výhody

  • Snadné sestavování zapojení a jeho následný servis díky funkci „plug and play"
  • Zkrácení doby připojování o 80 % díky zásuvné funkci.

Hlavní vlastnosti

  • Rozsah připojitelných průřezů od 0,2 do 2,5 mm² (24 až 12 AWG).
  • Technologie: šroubové svorky, svorky v provedení PI-pružina a ADO system® (IDC).
  • Funkce: propojovací, rozpojovací, pojistkové, jedno- a dvoupatrové, 1 až 2 konektory.
  • Kódovací kolíky pro rozlišení různých konektorů.
  • Blokovací zařízení pro zajišťování konektoru ve svorce.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty