Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

Endschalter

Vielseitige Erkennungsgeräte


Positionsschalter sind elektromechanische Geräte. Die Kontakte sind mechanisch mit einem Aktor verbunden. Durch die Kombination verschiedener Typen von Aktoren, Gehäusen und Kontakten eignen sich unsere Endschalter optimal für eine große Vielfalt von Anwendungen in jeder der Umgebung.


Vorteile

  • Zuverlässiger Betrieb
  • Sichtbarer Betrieb
  • Jede Anwendung erhält den richtigen Positionsschalter

Eigenschaften

  • Kunststoff- oder Metallgehäuse, IP65 oder IP67
  • Kann Ströme bis 10 A schalten
  • Mechanische Lebensdauer bis 10 Millionen Schaltspiele

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente