Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

MODBUS Feldbusstecker

Vorgefertigte Modbus-RTU Feldbusschnittstelle


Die MRP21 ist die Verbindung zwischen den FBP-Geräten (z. B. UMC) und einem Modbus RTU-Netzwerk.

Vorteile

  • Möglichkeit der Trennung des Feldbussteckers vom Gerät (Motorsteuerung)
  • Der Busknoten bleibt während des Einschubaustauschs in Betrieb
  • Status-LEDs geben Auskunft über den Busstatus und angeschlossene Geräte

Eigenschaften

  • Baudrate bis 57,6 kbit/s
  • Schutzart: IP65
  • Speisespannung 24 V DC
  • Stromaufnahme 18,5 mA

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente