Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

Höchste Flexibilität mit den neuen DALI-Gateways

DALI-Einzelgeräte, -Gruppen und -Einzelbatterie Notleuchten mit nur einem Gateway kontrollieren

Ein DALI-Gateway dient als Schnittstelle zwischen der KNX-Installation im Gebäude und der DALI-Beleuchtung. Es verbindet die beiden wichtigsten Standards in der Gebäudeautomation. Intelligentes Lichtmanagement mit DALI hat eine Reihe von Vorteilen, wie flexible Komponenten, einfache Installation und Programmierung. DALI-Systeme profitieren stark von einem stetig wachsenden Markt.

Die neuen ABB i-bus® KNX DALI-Gateways DG/S 1.64.1.1 (ein DALI-Ausgang) und DG/S 2.64.1.1 (zwei DALI-Ausgänge) enthalten eine integrierte DALI-Spannungsversorgung. Nun können mit nur einem DALI-Gateway einzelne DALI-Geräte, DALI-Gruppen und DALI-Einzelbatterie-Notleuchten in den KNX integriert werden. Früher waren hierfür drei Gateways notwendig. Die Steuerung und Überwachung der Beleuchtung erfolgen über KNX und können durch Broadcast, Einzel- oder Gruppen-Funktion realisiert werden. Für die Parametrierung in der ETS stehen Templates für eine vereinfachte und beschleunigt Inbetriebnahme zur Verfügung.

Durch den zweiten DALI Ausgang des DG/S 2.64.1.1 kann die doppelte Anzahl von DALI-Leuchten angesteuert werden.

Vorteile:
  • Steuern von einzelnen DALI-Geräten, -Gruppen und –Einzelbatterie-Notleuchten mit einem Gateway
  • Integrierte zweistufige Treppenlichtfunktion inkl. variabler Ausschalthelligkeit
  • Optimierte Slave-, Szenen- und Einbrennfunktion
  • Zwangsführung-, Sperren- und parametrierbare Reaktion auf Teilausfall der Beleuchtung
  • Schnelle und übersichtliche Parametrierung durch Templates: Eine einzige Änderung der Parameter aktualisiert die Parameter aller DALI Geräte und - Gruppen automatisch
  • Einfache Installation: Für die Montage und Demontage auf der DIN-Schiene ist kein Werkzeug notwendig

Zwei Versionen verfügbar

DALI-Gateway DG/S 1.64.1.1 – 1fach

    An einem DALI Ausgang können bis zu 64 DALI-Teilnehmer angeschlossen werden. Broadcast-, Einzel-, Gruppen- und Szenen-Ansteuerung wie die Integration von DALI Einzelbatterie- Notleuchten können im DALI Ausgang kombiniert werden.

DALI-Gateway DG/S 2.64.1.1 - 2fach

    Das 2fach DALI-Gateway hat zwei DALI Ausgänge. Damit können doppelt so viele, 128 DALI-Teilnehmer angeschlossen und individuell oder über DALI-Gruppen und -Szenen angesteuert werden. Einzelbatterie-Notleuchten werden ebenfalls unterstütz. Das 2fach DALI-Gateway bietet maximale Flexibilität in Kombination mit der maximalen Anzahl von DALI-Leuchten.

Erfahren Sie mehr