Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen

Personen- und Sachschutz für alle Anwendungen


Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden. Ein umfassendes Angebot für alle Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. ABB bietet alle Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)  nach IEC-Normen, beispielsweise FI-Schutzschalter (RCCB), FI/LS-Schalter (RCBO), FI-Blöcke (RCU), Differenzstromrelais und Zubehör für DIN-Schienen. RCDs für alle Fehlerstrom-Formen und Anwendungen vom Typ A, A AP-R, F, B, B+ sowie selektive Ausführungen.


Vorteile

  • Bewährte Qualität mit internationalen Zulassungen
  • Umfassendes Angebot für Industrie- und Haushaltsanwendungen
  • Gemeinsames Zubehör für die gesamte System pro M compact® Reihe


Eigenschaften

  • Vollständiger Schutz gegen alle Arten von Fehlerströmen (Typ  A, A AP-R, F, B, B+)
  • Nennströme bis 125 A: höhere Ströme können mit dem Einsatz von Differenzstrom-Relais erreicht werden
  • Alle Bemessungsfehlerströme von 0,01 A bis 30 A verfügbar

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Unser Angebot

 

Downloadbereich

Downloadbereich