Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

Über PMA

Seite anzeigen in:

ABB Switzerland Ltd.,
PMA Kabelschutz
Aathalstrasse 90
CH-8610 Uster
Tel: +41 / 44 905 61 11
Fax: +41 / 44 905 61 22
pma-info@ch.abb.com
www.pma.ch

PMA Vertriebsgesellschaften

Vertriebsgesellschaften

sales-office-osterreich-landeskarte
Österreich
ABB AG,
Low Voltage Products
Clemens-Holzmeister-Strasse 4
A-1109 Wien
Tel: +43 / 1 60109 6530
Fax: +43 / 1 60109 8600
abb.lpvs@at.abb.com
www.pma-at.com
sales-office-frankreich-landeskarte   Frankreich
ABB France
18, Avenue du Québec
Néflier, Villebon Silic 607
FR- 91945 Courtaboeuf Cedex
Tel: +33 / 169 59 16 66
Fax: +33 / 169 59 16 69
fr-pma.info@fr.abb.com
www.pma.ch
sales-office-england_landeskarte England
ABB Ltd.
PMA Cable Protection
Unit 4 Imperial Court, Magellan Close
Walworth Industrial Estate
UK-Andover, Hants SP10 5NT
Tel: +44 / 1264 333527
Fax: +44 / 1264 333643
pma-uk.info@tnb.com
www.pma.ch
sales-office-spanien_landeskarte Spanien
Asea Brown Boveri, S.A.
C/San Romualdo, 13
E- 28037 Madrid
Tel: +34 / 915 81 93 93
Fax: +34 / 917 54 51 50
ES-PMA_Info@abb.com
www.pma.ch
sales-office-canada-landeskarte
Kanada
Thomas & Betts Limited
700 Thomas Avenue
St-Jean-sur-Richelieu, QC J2X 2M9
Tel: +1 / 450 347 5318
Fax: +1 / 450 347 1976
www.tnb.ca


sales-office-deutschland-landeskarte   Deutschland
ABB
STOTZ-KONTAKT GmbH
PMA Kabelschutzsysteme
Robert-Bosch-Strasse 7
DE-97437 Hassfurt
Tel: +49 / 95 21 / 9 57 71-0
Fax: +49 /95 21/9 57 71-11
pma-de.info@de.abb.com
www.pma-de.com

sales-office-italien_landeskarte Italien
ABB S.P.A
Via Luciano Lama 33
IT-20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel: +39 / 02 2415000
Fax: +39 / 02 24148008
contact.center@it.abb.com
www.pma.ch

sales-office-usa-landeskarte USA
Hauptsitz Thomas & Betts, in den USA
Thomas & Betts Corporation |
A Member of the ABB Group
8155 T&B Boulevard
US-Memphis, TN 38125
Tel: +1 / 901 252 8000
Fax: +1 / 901 252 1354
elec_custserv@tnb.com
www.tnb.com

Partner weltweit

Europa
Mittlerer Osten
Asien
Nord- / Südamerika
Afrika
Belgien
Pantaflex b.v.
Postbus 27
NL-2660 AA Bergschenhoek
Tel: +31 / 10 5 249 249
Fax: +31 / 10 5 249 500
info@pantaflex.nl


Kroatien
Orban Tehnika d.o.o.
Kutnjacki put 2, HR-10110 Zagreb
Tel: +385 /1 38 74 111
Fax: +385 /1 38 74 222
info@orban-tehnika.hr


Polen
Aste Sp. z o.o.
Kowale, ul. Magnacka 25
PL-80-180 Gdansk
Tel: +48 / 58 340 69 00
Fax: +48 / 58 340 69 01
aste@aste.pl
www.aste.pl

Schweden
Rutab AB,
Lerbacksgatan 2
S-571 38 Nässjö
Tel: +46 / 380 55 50 50
Fax: +46 / 380 123 03
info@rutab.se

Ungarn
Eurovill Profi
Kisfaludy u. 13
H-1044 Budapest
Tel: +36 / 1 370 4373
Fax: +36 / 1 390 3672
pma@eurovill.com
www.eurovill.com
 
Dänemark
Bagger-Nielsen / Transmitek
Svalehöjvej 10
DK-3650 Ölstykke
Tel: +45 / 7020 7633
Fax: +45 / 7020 7603
info@bagger-nielsen.dk


Luxenburg
Pantaflex b.v.
Postbus 27
NL-2660 AA Bergschenhoek
Tel: +31 / 10 5 249 249
Fax: +31 / 10 5 249 500
info@pantaflex.nl

Portugal
Palissy Galvani, Electricidade
S.A., Complexo Industrial da Granja, Pavilhao A8
P-2625-607 Vialonga
Tel: +351 / 21 322 34 00
Fax:+351 / 21 322 34 10
info@palissygalvani.pt
www.palissygalvani.pt
Slowakei
E-comps, s.r.o.
Nobelova 30
SK-831 02 Bratislava III
Tel: +421 2 4463 4815
Fax: +421 2 4463 4816
info@e-comps.sk
www.e-comps.sk
Finnland
SKS Automaatio OY
Martinkyläntie 50, FI-01721 Vantaa
Tel: +358 / 20 764 61
Fax: +358 / 20 764 6820
automaatio@sks.fi
www.sks.fi


Niederlande
Pantaflex b.v.
Postbus 27
NL-2660 AA Bergschenhoek
Tel: +31 / 10 5 249 249
Fax: +31 / 10 5 249 500
info@pantaflex.nl

Rumänien
Electro-Total
Mecet street nr. 44, sector 2
RO-Bucharest
Tel: +40 / 21 252 57 81
Fax: +40 / 21 252 57 82
Vasile.campeanu@electro-total.com


Tschechien
ZTC electronic Praha
P.O. Box 34
CZ-149 00 Praha 415
Tel: +420 / 267 910 082
Fax: +420 / 267 910 641
ztc@ztc.cz
www.ztc.cz

Griechenland
Transteco Hellas Ltd.
10 Aristotelous str.
GR-18535 Piraeus
Tel: +30 / 1 4297 450
Fax: +30 / 1 4297 452
transt@otenet.gr 


Norwegen
ASI Automatikk AS
Ingvald Ludvigsengate 23
N-3007 Drammen
Tel: +47 / 32 82 92 90
Fax: +47 / 32 82 92 98
info@asiautomatikk.no
www.asiflex.no

Russland
Harting ZAO Russia
M.Sampsonievsky 2A
194044 Saint-Petersburg
Tel: +007 812 327 6477
Fax: +007 812 327 6478
info@harting.com
www.harting.ru
Türkei
Kabel Limited
Nilüfer Ticaret merkezi 61. sok. No.17
TR-16220 Nilüfer/Bursa
Tel: +90 / 224 251 1656
Fax: +90 / 224 253 0690
kabel@kabeltr.com
Israel
Avron, Advanced Electr. Equipment Ltd.
P.O. Box 43, IL-36001 Nofit
Tel: +972 / 4 8404259
Fax: +972 / 4 8404243
info@avron.co.il
www.avron.co.il

Saudi-Arabien
Yusuf Bin Ahmed Kanoo
P.O. Box 753
Riyadh 11421
Tel: +966 / 1 491 4214
safi@ruh.kanoosa.com
www.kanoopip.com


Vereinigte Arabische Emirate
The Kanoo Group
Power and Industrial Projects Division
P.O. Box 290
Dubai, U.A.E.
Tel: +971 / 4 3353201
Fax: +971 / 4 3341421
powersales7@kanoo.ae
Australien
Treotham Automation Pty Ltd.
14 Sydenham Rd
AU-Brookvale NSW 2100
Tel: +61 / 2 9907 1788
Fax: +61 / 2 9907 1778
info@treotham.com.au
www.treotham.com.au

Japan
Captain Industries, Inc.
MK Bldg. 1-7-13 Funabori
Edogawaku Tokyo JP-134-0091
Tel: +81 / 3 5674 1162
Fax: +81 / 3 5674 1163
info@capind.co.jp

Singapur 
Nanology Asia Pte Ltd.
22 Sin Ming Lane, #06-75 Midview City
Singapore 573969
Tel: +65 6779 6229
Fax: +65 6779 6268
info@nanology.asia

China
Ranger Enterprise (Shanghai) Co. Ltd.
No. 188, 2/F, Ao Na Road
Pilot Free Trade Zone
Pudong, Shanghai, P. R. China
Postal code: 200131
Tel: +86 / 021 5868 1698
Fax: +86 / 021 5868 1699
sales@rangerchina.com
Korea
MEC Mahani Electric Co. Ltd
46, Nonhyeon-ro 67-gil
Gangnam-gu, Seoul
135-930, Korea
Tel: +82 2 2194 3300
Fax: +82 2 219433989
mec@mec.co.kr
Taiwan
Lintronix Co., Ltd.
4th Floor, 651-6
Chung Cheng Road
242, Hsin Chuang
Taipei TW-00242
Tel: +886 / 2 2908 1666
Fax: +886 / 2 2908 1678
info@lintronix.com.tw
Hong Kong
Ranger Enterprise Co. Ltd.
Units A-B, 8/F, Block 1
Tai Ping Industrial Centre
57 Ting Kok Road
Tai Po, N. T., Hong Kong
Tel: +852 / 2420 8928
Fax: +852 / 2494 9228
sales@ranger.com.hk
Malaysia
Nanology Malaysia Sdn Bhd
Unit C-3-13A, Block C,
Oasis Corporate Park 2,
Jalan PJU 1A/2, Ara Damansara
47301 Petaling Jaya Selangor Darul Eshan
Malaysia
Tel : +60 3 2630 8361
info@nanology.asia

Thailand
Kenson (Thailand) Ltd.
909/9M. 15
Theparaks Industrial Estate K.M. 22
Theparaks Road, Bangsaothong
Samutprakarn 110540
Tel: +66 / 2 313 1338
Tel: +66 / 2 706 0901
Mobile: +66 / 81976 5555
Fax: +66 / 2 748-6877
pkenson@gmail.com
Indien
ESS ESS KAY ENGG. CO. Ltd.
Factory Area, IN-144601 Kapurthala
Tel: +91 / 1822 32587
Fax: +91 / 1822 36328
info@sskswitches.com



Neuseeland
Treotham Automation Pty Ltd.
13C Vogler Drive
Wiri, Auckland 2104, NZ
Tel: +64 / 9 278 6577
Fax: +64 / 9 278 6578
info@treotham.co.nz
www.treotham.co.nz
Brasilien
Igus do Brasil Ltda.
Avenida Engenheiro Alberto de Zagottis, 655 Jurubatuba
BR-04675-230 Sao Paulo - SP
Tel: +55 / 11 3531 4487
Fax: +55 / 11 5641 5808
i_igusbrasilien_e@igus.de
www.igus.com.br
Südafrika
Tank Industries A Division of ATC (Pty) Ltd
PO Box 9, Steenberg 7947
Cape Town, ZA
Tel: +27/21 700 4380
Fax: +27/21 701 0128
sales@tank.co.za
www.tank.co.za