Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

PMA DIVISIBLE System

Seite anzeigen in:

Einteiliges, TEILBARES System
Die optimale Lösung für Reparaturen, Nachrüstungen oder bereits fertig konfektionierte Anwendungen. Die wichtigsten Eigenschaften dieser neuen Produkte sind: Teilbar, einteilig, IP54-Schutz, einfache und schnelle Montage, zum Nachrüsten und zu Reparaturzwecken geeignet, modernes und funktionelles Design, hohe Qualität, ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis.

Armaturen
Einteilig, teilbar, gerade

Wellrohre
Teilbare Rohrtypen aus modifiziertem PA6 und Polypropylen 
(*Auf Anfrage sind alle PMA-Wellrohre auch geschlitzt erhältlich)

Schutzarten
IP54

Generelle technische Details PMA DIVISIBLE System




Montage
Einfache Einstossmontage ohne Demontage der bestehenden Kabel-Installation

Standardfarben
Schwarz

Unser Angebot