Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

PMA Wellrohre

Seite anzeigen in:

PMA bietet eine grosse Auswahl an sehr unterschiedlichen Mono- und Multilayer Rohrtypen welche höchste technische Ansprüche erfüllen. Die Rohrgrössen reichen von 4,5 mm bis 125 mm Durchmesser, in Ausführungen von leicht bis schwer und von biegbar, flexibel bis hochflexibel.

Für viele Rohrtypen bestehen spezielle Zulassungen, z.B. CSA, UL Recognition, NFR, SNCF, DB um nur einige zu nennen.


PMAFLEX Pro 
Diese Wellrohre erzielen bisher unerreichte Qualitätsmerkmale.

PMAFLEX Multilayer 
Diese Wellrohre (X-Serie) basieren auf hochentwickelter Mehrschicht-Extrusions-Technologie und setzen sich aus drei unterschiedlichen Lagen zusammen. Durch die Verwendung verschiedener Materialien bei der Innen-, Mittel- und Aussenschicht können deren beste Eigenschaften kombiniert werden, um bisher unerreichte Qualitätsmerkmale zu erzielen.

PMAFLEX 
Unter dem Begriff PMAFLEX – meistverkauft und begehrt – sind über 30 verschiedene Rohrtypen für technisch anspruchsvolle Kabelschutzanwendungen zusammengefasst.

PMA DIVISIBLE System
Teilbare Wellrohre für die Reparatur, Nachrüstung und für fertig konfektionierte Anwendungen.

 

PMA Smart Line
Wellrohre mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis für verschiedene Anwendungen.

Lebensmittel-Industrie
Sicheren Schutz für Kabel im Bereich der Nahrungsmittelindustrie sowie überall dort, wo erhöhte Anforderungen an die Reinigbarkeit bestehen..

Standardfarben Monolayer
Schwarz und grau
Andere Farben nach Absprache

Standardfarben Multilayer
Schwarz und grün: XVCS, XSOL
Schwarz und blau: XPCL
Schwarz und gelb: XESX
Schwarz und rot: XR90
Schwarz und orange: XPCSF
Schwarz und grün: XPCS

Unser Angebot