Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

PMAFIX

Seite anzeigen in:

Meistverkauft und begehrt
Diese Produktlinie bietet Ihnen Lösungen für allerhöchste Ansprüche bis IP68 + IP69K. Sie basiert auf einer ausgereiften Systemtechnologie bei einfachster Montage. Das Angebot an verschiedensten Armaturen und Wellrohren ist sehr gross und vielfältig und bewährt sich seit über 30 Jahren in allen Anwendungsbereichen.


Armaturen:
Aussen- und Innengewinde in Polyamid oder Metall, gerade, 45° Winkel, 90° Winkel und 90° Bogenwinkel, Verteiler, und teilbare Armaturen.

Sicherheitssystem:
Patentiertes Sicherheits-Sperrensystem zur Verbindung mit PMA-Wellrohren.

Schutzarten:
IP69K, IP68*, IP66

PMAFIX IP66:
Polyamid-Verschraubung
PMAFIX IP68:
Polyamid-Verschraubung
PMAFIX IP68:
Metall-Verschraubung
PMAFIX IP68GT:
Anschlussarmatur mit integrierter Dichtung und vormontierter Sperre.


Generelle technische Details PMAFIX

Montage:
Sicherheits-Dichtsystem
(IP69K, IP68)
Einfache Einstossmontage
(IP66, IP68GT)

Die PMAFIX Anschlussarmaturen sind auch einteilig mit integrierter Dichtung erhältlich.

Standardfarben:
Schwarz und grau

Unser Angebot