Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

PMAFIX Pro (pat.)

Seite anzeigen in:

Das millionenfach bewährte PMAFIX-Kabelschutzsystem wurde zur Produktlinie PMAFIX Pro weiterentwickelt. Die neuste Fitting-Generation vereint die besonderen Eigenschaften von PMAFIX mit den Erkenntnissen aus langjähriger Erfahrung in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. 

Der PMAFIX Pro besteht aus einem Aussenkörper und einem inneren Dichtelement.  Das Dichtelement übernimmt dabei die Funktionen Dichtung und Verriegelung in einem und gewährleistet alle Schutzarten bis zu IP68 und IP69K, selbst unter dauernder dynamischer Belastung. Die PMAFIX Pro Wellrohr-verschraubungen werden in Mehr-komponenten-Spritzgusstechnik hergestellt.

PMAFIX Pro Merkmale
• IP68 und IP69K statisch und dynamisch
• Neuste Technologie
• Höchste internationale  
  Qualitätsstandards
• Einfache Einstossmontage
• Maximale Montage-   
  und Betriebssicherheit
• Empfohlen für PMAFLEX
  Hochleistungs-Rohre

Generelle technische Details PMAFIX Pro

Standardfarben:
Schwarz und grau

PMAFIX Pro black PMAFIX Pro grey
* bis zu 100 bar

Unser Angebot