Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

System pro E Control

Steuer- und Bediengehäuse

System pro E Control ist das ABB-Angebot für Automatisierungs-, Steuer- und Bediengehäuse in Industrieanwendungen und explosionsgefährdeten Umgebungen (ATEX).
Die Steuerschränke erfüllen mehrere internationale Standards, wie die IEC 62208 und die neue IEC 61439-1-2. Ihre Leistungen setzen Maßstäbe: Die hohen IP-Schutzgrade (nach IEC 60529) und mechanischen Beanspruchungen nach IK 10 (nach IEC 62262) ermöglichen die Installation in den meisten industriellen Umgebungen.

Unsere IS2 sind nach dem IEEE Std 693 gegen Vibrationen getestet.
Ihre hohe mechanische Leistung, Robustheit und Belastbarkeit ermöglichen die Montage in Produktionslinien, Motor Control Center und in allen typischen 19 Zoll Rack-Anwendungen.

Die Version IS2 EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) erfüllt erfolgreich den MIL STD 285: 1956 Standard.

Unsere Baureihe der AM2 Schränke eignen sich für den Bau von elektrischen Steuer- und Schaltanlagen im Bereich der Automatisierung. Die bodenmontierten Gehäuse lassen sich einfach auf ihre Bedürfnisse anpassen. 

Darüber hinaus eignet sich die neue Reihe der System pro E Control aus Edelstahl AISI 304, V2A (ISX, AMX) ideal für den Außenbereich und für Umgebungen, in denen ein hohes Maß an Hygiene erforderlich ist.


Vorteile

  • Die IS2 Gehäuse bieten die Möglichkeit zur Realisierung von angereihten Steuerschränken für die Steuerung komplexer Industrieanlagen. Sie eignen sich zur Bodenaufstellung mit der Möglichkeit zum Zugriff von der Seite, von hinten und zur Einstellung der Position der Montageplatte.
  • Durch ihren modularen Aufbau sind sie einfach zu konfigurieren und individuell für jede Applikation einsetzbar.
  • Auch als PC-Bediengehäuse, 19 Zoll Rack Gestelle und als Formunterteilung erhältlich.
  • Mit einem umfangreichen Angebit an Zubehör können individuelle Anforderungen realisiert werden.
  • Metall-, Glas- und Edelstahltüren sind individuell konfigurierbar.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produkte

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente