Global site

Το website της ΑΒΒ χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας εδώ συναινείτε στη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα

Yutaki M

Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

Η Yutaki M είναι μία νέα monobloc αντλία θερμότητας αέρα-νερού, κατάλληλη μόνο για θέρμανση, η οποία λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20 °C, ενώ παράγει ζεστό νερό χρήσης στους 55 °C. 

Διαθέτει σε πλήρες φορτίο COP μέχρι 4,31, που επιτρέπει στη Yutaki την ταυτόχρονη παροχή ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης χώρου, καθιστώντας το την ιδανική πρόταση αντικατάστασης λέβητα.  

Αυτή η σειρά έχει τέσσερα μοντέλα με εύρος ισχύος από 8 kW έως 17,5 kW που προσφέρουν τα εξής πλεονεκτήματα: 
  • Υψηλό COP (4,31). Ενεργειακή κλάση Α
  • Χαμηλό λειτουργικό κόστος σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους θέρμανσης 
  • DC Inverter τεχνολογία για έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού 
  • Εγγυημένο ζεστό νερό χρήσης με συνεχή παραγωγή νερού στους 55 °C
  • Χαμηλή στάθμη θορύβου 
  • Standard Controller

To προγραμματιζόμενο ασύρματο χειριστήριο είναι σχεδιασμένo για να ελέγχει το σύστημα θέρμανσης αποδοτικά, εξασφαλίζοντας άνετες θερμοκρασίες και εξοικονόμηση δαπανών.

Η αντλία Yutaki M αποτελεί την ιδανική πρόταση για κάθε εφαρμογή και την ιδανική λύση θέρμανσης για ανακαινίσεις παλαιών κτιρίων ή νέων κτιριακών εφαρμογών.
 
  
Μοντέλο   Θερμική Απόδοση COP  Διαστάσεις 
 RHUE 3AVHN-HM  5,0/7,1/8,2  4,28  1480x1250x444
 RHUE 4AVHN-HM  5,0/9,5/10,9  4,06  1480x1250x444
 RHUE 5(V)HN-HM  6,9/12,0/15,0  4,01  1480x1250x444
 RHUE 6(V)HN-HM  7,8/14,0/17,5  4,31  1480x1250x444

  1. Οι μετρήσεις της ονομαστικής θερμικής απόδοσης (kW) έγιναν με θερμοκρασία νερού εξόδου / εισόδου: 35 °C / 30 °C και θερμοκρασία αέρα εξωτερικού περιβάλλοντος: 7 °C DB.
  2. Παροχή ρεύματος (V/ph /Hz): 400/3/50 (V): 230/1/50
  3. Ψυκτικό μέσο: R410A 
  4. Διαστάσεις: H/W/D (mm)

Διαθέσιμα αρχεία

Τροφοδοσία Δικτύου ΑΒΒ