Global site

Το website της ΑΒΒ χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας εδώ συναινείτε στη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα

Yutaki S

Θέρμανση, ψύξη & παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Η μονάδα Yutaki S παράγει ζεστό ή κρύο νερό που διοχετεύεται σε θερμαντικά σώματα χαμηλών θερμοκρασιών, τοπικές κλιματιστικές μονάδες, ενδοδαπέδια θέρμανση ή συνδυασμό και των τριών αυτών συστημάτων. Όταν συνδεθεί με μια δεξαμενή νερού, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Συνεργάζεται με ηλιακούς συλλέκτες, υφιστάμενους λέβητες και εναλλάκτες για τη θέρμανση νερού πισίνας. Διαθέτει βοηθητικές ηλεκτρικές αντιστάσεις.

Η αντλία θερμότητας αέρα – νερού Yutaki S αποτελείται από μια εξωτερική μονάδα εφοδιασμένη με υψηλής πίεσης scroll συμπιεστή inverter η οποία συνδέεται με μια εσωτερική υδραυλική μονάδα εξοπλισμένη με intelligent controller. 

Η Yutaki S είναι διαθέσιμη σε μοντέλα με αποδόσεις: 
  • σε θέρμανση από 2,2 kW έως 32,0 kW και 
  • σε ψύξη από 3,0 kW έως 29,0 kW.

Διακρίνεται για:
  • Υψηλό COP (4,1) και EER (3,5). Ενεργειακή κλάση Α 
  • Χαμηλό λειτουργικό κόστος. Μείωση δαπανών έως και 60% σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους θέρμανσης 
  • Τεχνολογία DC Inverter PAM: Η Hitachi είναι πρωτοπόρος σε "DC" inverter κλιματιστικά και χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία και στη λειτουργία των συμπιεστών και των ανεμιστήρων. Το αποτέλεσμα είναι εξοικονόμηση έως και 30% σε σχέση με την τεχνολογία σταθερής ταχύτητας. 
  • Θέρμανση εγγυημένη έως -20 °C 
  • Παραγωγή ζεστού νερού θερμοκρασίας 60 °C σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως -5 °C 
  • Οικολογική λειτουργία: 30 % ~ 50 % μείωση των εκπομπών CO2
  • Χαμηλή στάθμη θορύβου
  • Standard Controller: To προγραμματιζόμενο ασύρματο χειριστήριο είναι σχεδιασμένo για να ελέγχει το σύστημα θέρμανσης αποδοτικά, εξασφαλίζοντας άνετες θερμοκρασίες και εξοικονόμηση δαπανών.

Χαρακτηριστικά ελέγχου:
  • Έλεγχος αντιστάθμισης (OTC) εξωτερικής θερμοκρασίας 
  • Έλεγχος ηλεκτρικής αντίστασης 
  • Θερινός διακόπτης off 
  • Όριο εξωτερικής θερμοκρασίας 
  • Σύστημα αντιπαγωτικής προστασίας

Μοντέλα και τεχνικές προδιαγραφές:
 
Μοντέλο       Ψυκτική Απόδοση  Θερμική Απόδοση  EER/COP  Διαστάσεις 
 RWM-3FSN3E
RAS-3HVRNME-AF
 2,5/6,0/6,9  3,1/7,5/11,0  3,07/4,55  890x520x360/
800x950x370
 RWM-4FSN3E
RAS-4HVRNME-AF
 3,6/7,2/8,2  4,8/9,8/13,5  3,06/4,47  890x520x360/
1380x950x370
 RWM-5FSN3E
RAS-5H(V)RNME-AF
 3,3/9,2/10,3  6,3/12,0/16,3  3,03/4,36  890x520x360/
1380x950x370
 RWM-6FSN3E
RAS-6H(V)RNME-AF
 3,1/10,5/11,5  5,9/14,0/17,8  2,61/4,11  890x520x360/
1380x950x370
 RWM-8FSN3E
RAS-8HRNME-AF
 6,7/14,4/16,4  11,3/19,6/25,5  3,53/4,45  890x670x360/
1650x1100x390
 RWM-10FSN3E
RAS-10HRNME-AF
 6,4/18,4/20,6  11,6/24,0/32,0  3,12/4,41  890x670x360/
1650x1100x390
  1. Οι μετρήσεις της ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης (kW) έγιναν με θερμοκρασία νερού εξόδου / εισόδου: 7 °C / 12 °C και θερμοκρασία αέρα εξωτερικού περιβάλλοντος: 35 °C 
  2. Οι μετρήσεις της ονομαστικής θερμικής απόδοσης (kW) έγιναν με θερμοκρασία νερού εξόδου / εισόδου: 35 °C / 30 °C και θερμοκρασία αέρα εξωτερικού περιβάλλοντος: 7 °C DB 
  3. Παροχή ρεύματος (V / ph / Hz): 400/3/50 (V): 230/1/50 
  4. Ψυκτικό μέσο: R410A
  5. Διαστάσεις:  H/W/D (mm)

Διαθέσιμα αρχεία

Τροφοδοσία Δικτύου ΑΒΒ