Global site

Το website της ΑΒΒ χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας εδώ συναινείτε στη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα

ABB-Welcome: Σύστημα ελέγχου εισόδου

Καλωσήρθατε σε μια νέα εποχή ασφάλειας και λειτουργικότητας


Καλωσορίστε τους καλεσμένους σας με τη νέα σειρά οθονών αφής και θυροτηλεφώνων εξωθύρων της ΑΒΒ. Υψηλή ποιότητα κατασκευής και εξαιρετικός σχεδιασμός που έχει αποσπάσει πολλαπλά βραβεία, σε συνδυασμό με ασφάλεια και ευκολία στη χρήση.


Η νέα σειρά ABB-Welcome μεταφέρει την εικόνα και τον ήχο από την εξώθυρα, ενημερώνοντας για την παρουσία επισκεπτών στην είσοδο. Οποιαδήποτε στιγμή, γνωρίζετε ποιος ακριβώς βρίσκεται στην εξώπορτα του σπιτιού σας και με αναλυτικό ιστορικό είστε πάντα ενήμεροι για το ποιος κάλεσε ενώ λείπατε.

Η σειρά ABB-Welcome αποτελείται από τις εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες (οθόνες αφής & θυροτηλέφωνα), που μεταδίδουν και λαμβάνουν την εικόνα ή τον ήχο μέσω ενός κυκλώματος 2 καλωδίων, που καθιστά το σύστημα ικανό να εγκατασταθεί σε υπάρχουσες ή νέες κατοικίες. 

Βραβεία ABB Welcome

Οθόνη αφής 7’’ ABB-Welcome Touch

Υψηλής ανάλυσης έγχρωμη οθόνη TFT με XXL διαστάσεις 7’’ (διαγώνιος 17,8cm), αυτόματη προβολή του επισκέπτη στην οθόνη της μονάδας, σε smartphone ή tablet*. 
Σε περίπτωση απουσίας σας από το σπίτι, η μονάδα αποθηκεύει στη μνήμη 3 φωτογραφίες του επισκέπτη. 
Κατά τη συνδιάλεξη, είναι δυνατή η αποθήκευση φωτογραφιών οποιαδήποτε στιγμή, καταγραφή πλήρους ιστορικού γεγονότων (ποιος χτύπησε το κουδούνι και πότε), λειτουργία ψηφιακής κορνίζας σε κατάσταση αναμονής, εύκολη χρήση με 6 πλήκτρα για τις βασικές λειτουργίες, 5 διαφορετικοί ήχοι κλήσης, ρυθμιζόμενη ένταση μεγαφώνου, λειτουργία αυτόματου ανοίγματος πόρτας με το πάτημα του κουδουνιού. 

Επιλογή από 3 χρώματα (λευκό-αλουμίνιο-ανθρακίτης):
*απαραίτητο εξάρτημα IP gateway. Με τη χρήση κατάλληλης εφαρμογής (application) για Apple** iOS και Android, το smartphone ή το tablet μετατρέπεται σε φορητή εσωτερική μονάδα του συστήματος ABB-Welcome.
** τα iPhone και iPad είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Apple Inc.

 

Εξωτερική μονάδα εικόνας (camera)

Κατασκευή από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι, αυτόματη μετάβαση από λειτουργία ημέρας σε λειτουργία νύχτας με εντυπωσιακό φωτισμό LED, λειτουργία hands-free, κάμερα με μεγάλη γωνία θέασης κατασκευασμένη από υλικό ανθεκτικό σε βανδαλισμούς, υψηλή ακουστικότητα και αλλαγή ετικετών μέσω κρυφού μηχανισμού για προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

Θυροτηλέφωνο με ακουστικό

  • Λειτουργικός σχεδιασμός με 3 φωτιζόμενα πλήκτρα που εκτελούν όλες τις εντολές
  • Σίγαση κουδουνιού κλήσης και μικροφώνου
  • Ενεργοποίηση των πλήκτρων χωρίς τη χρήση του ακουστικού
  • Διαφορετικός ήχος κλήσης μεταξύ ήχου κλήσης διαμερίσματος και εξώθυρας
  • 5 διαφορετικοί ήχοι κλήσης

    Επιλογή από 3 χρώματα (λευκό-αλουμίνιο-ανθρακίτης).

Θυροτηλέφωνο με οθόνη πληροφοριών

  • Ενσωμάτωση και ομοιομορφία με τις σειρές διακοπτών φωτισμού Future, Solo, Axcent, Carat και Reflex
  • Μεγάλη μονόχρωμη φωτιζόμενη οθόνη 1,5" (3,8 cm)
  • Αυτόματη ενεργοποίηση της οθόνης κατά το πάτημα του κουδουνιού
  • 4 πλήκτρα για την εκτέλεση όλων των λειτουργιών
  • 5 διαφορετικοί ήχοι κλήσης με ρυθμιζόμενη ένταση.
Ενισχύστε την ασφάλεια του σπιτιού σας και θωρακίστε το χώρο σας με το νέο σύστημα υποδοχής και επικοινωνίας, ABB-Welcome.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Διαθέσιμα αρχεία

 

Για περισσότερες πληροφορίες