Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Monitor free@home

Monitor 4,3" free@home

Compatible con free@home . Para el control centralizado de hasta 16 funciones configurables y para visualizar mensajes de aviso del sistema. Con función termostato mediante la conexión directa de una sonda de temperatura.Se puede utilizar como termostato de una habitación (hasta 8 unidades). Montaje empotrado.

Datos técnicos

- Tamaño de pantalla: 10,9cm (4.3”)
- Resolución de la pantalla: 480 x 854
- Elementos de visualización: pantalla táctil LCD
- Clase de protección del dispositivo: IP 30
- Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 104mm x 143mm x 53mm
- Tensión de alimentación auxiliar: 24 VCC

Monitor 7" free@home

Compatible con free@home y Welcome. Para el control centralizado de hasta 16 funciones configurables y reproducción de imágenes de video de una estación exterior Welcome. Ranura para tarjetas SD para aumentar la capacidad de almacenamiento de imágenes. Se puede utilizar como extensión de un termostato. Montaje en superficie.

Datos técnicos

- Tamaño de pantalla: 17,8cm (7”)
- Resolución de la pantalla: 800 x 480
- Elementos de visualización: pantalla táctil TFT
- Clase de protección del dispositivo: IP 30
- Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 155mm x 218mm x 29mm