Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Interruptores automáticos magnetotérmicos

Comodidad y seguridad sin puntos débiles


Los interruptores automáticos protegen las instalaciones contra sobrecargas y cortocircuitos, por lo que garantizan la fiabilidad y la seguridad de las maniobras. La serie System pro M compact S200 está formada por dispositivos magnetotérmicos de corriente que protegen contra sobreintensidades. Disponen de dos mecanismos de disparo diferentes: el mecanismo de disparo térmico para la protección contra sobrecargas y el mecanismo de disparo electromagnético para la protección contra cortocircuitos. 


Principales ventajas

  • Amplia y completa gama de interruptores automáticos modulares que abarcan aplicaciones y mercados distintos: Gama para vivienda, sector terciario e industrial, con certificación UL, para corriente continua, industria ferroviaria son algunas de las palabras clave del diccionario del S200.
  • Cumpliendo la normativa internacional vigente, esta gama puede ser utilizada globalmente en un amplio abanico de aplicaciones.
  • La gama de interruptores automáticos modulares S200 consta con una amplia oferta de accesorios que complementa las funciones del interruptor automático, no sólo como dispositivo de protección, sino también en lo referente a control y monitorización remota.
  • Ahorro de espacio y de tiempo gracias al exclusivo contacto auxiliar inferior.
  • El doble borne de arrastre bidireccional permite conexiones fáciles y rápidas.

Características principales

  • La gama de interruptores automáticos modulares ofrece la posibilidad de escoger entre varias curvas de disparo (B, C, D, K y Z), configuraciones de polos disponibles en 1P, 1P+N ,2P ,3P ,3P+N y 4P, poderes de corte hasta 25 kA e intensidades nominales hasta 100 A. 
  • Cumple las normas de producto de todo el mundo y se puede utilizar para aplicaciones residenciales, del sector terciario e industrial.
    •  IEC/EN 60898-1
    •  IEC/EN 60947-2
    • UL 1077
    • UL 489
    • CSA 22.2 No. 235
    • CSA 22.2 No. 5
  • Terminal doble de arrastre bidireccional de 35 mm2 y 10 mm2 para usos industriales de elevada exigencia. Permite alimentación mediante bloques de barras o cables.  Basta con insertar los bloques de barras en la  parte trasera del terminal y los cables en la parte delantera.
  • Indicación de la posición real del contacto, gracias a la conexión directa al contacto móvil, aportando mayor seguridad y fiabilidad.
  • Alto rendimiento a niveles de tensión elevados.

 

¿Necesita más información?

 

Destacados

Gama de productos

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos