Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Contactores de instalación

Componentes de aparatos modulares de instalación

Los contactores de instalación ESB se suelen utilizar principalmente en edificios para conmutar y controlar la iluminación, la calefacción, la ventilación, los motores y las bombas. Están diseñados para funcionar con los componentes de aparatos modulares de instalación y se pueden integrar fácilmente en paneles con asignación fija. Los contactores EN tienen un interruptor de conmutación integrado para aplicaciones automáticas y manuales.

Principales beneficios

  • Potente para la conmutación de lámparas.
  • Los modelos ESB24 … ESB63 no hacen ruido y tienen un consumo de energía bajo.
  • Espacio notablemente reducido en comparación con los contactores industriales.
  • Logística mejor gracias a la bobina de CA / CC que requiere menos variantes.

​Principales características 

  • Contactores ESB de hasta 63 A 400 V CA-1 o CA-7a, con versiones de dos y de cuatro polos.
  • Contactores EN de hasta 40 A, 400 V CA-1 o CA-7a (funcionamiento manual/automático).
  • Los modelos ESB20 y EN20 funcionan con una bobina de CA. Los modelos de ESB24...63, EN24...40 están equipados con una bobina de CC.
  • Un varistor protege la bobina contra impactos de rayo y sobretensiones (ESB24 … ESB63).

¿Necesita más información?

Destacados

Productos y documentos

Productos
Documentos