Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Relés electrónicos de sobrecarga

Protección del motor contra sobrecargas y fallos de fase

Los relés electrónicos de sobrecarga protegen de manera fiable y precisa los motores en caso de que ocurra una sobretensión o un fallo de fase. El relé de sobrecarga térmico puede constituir una solución de arranque compacta junto a contactores.

​Principales beneficios

  • Proteccion fiable para motores.
  • Fácil para crear arrancadores.
  • Combinación optimizada para contactores de ABB.
  • Costes de logística reducidos y diseño mejorado: tres clases de disparo en un solo dispositivo.
  • Juegos de montaje único y restablecimiento de cables para controlar a distancia disponibles para aplicaciones específicas.


​Principales características

  • Clase de disparo seleccionable (10E, 20E, 30E).
  • Gamas de ajuste de corriente regulables.
  • Protección contra sobrecargas con sensibilidad a la pérdida de fase.
  • Compensación de la temperatura de hasta  +70°C y autosuministro.
  • Restablecimiento automático o manual, sellable.
  • Función de parada y testeo.

¿Necesita más información?

Destacados

Productos y documentos

Productos
Documentos