Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Cargador USB

Dispositivos móviles siempre a punto

El uso de smartphones y tablets hoy en día es una realidad en todos los ámbitos de la sociedad. Estos nuevos hábitos comportan nuevas necesidades de alimentación. En este caso la solución más extendida es el suministro de la recarga necesaria en estos equipos a través de cargadores de 5 Vdc con toma USB.


Niessen da respuesta a estas nuevas necesidades con los equipos más innovadores y tecnológicamente más avanzados, los cargadores USB empotrables. Allá donde actualmente existe o se prevé una base de enchufe, fácilmente puede instalarse un cargador USB de Niessen.

Enchufe de pared con USB

¿Necesita más información?

Cargador USB Skymoon
Cargador USB Olas
Cargador USB Arco
Cargador USB Tacto

Sistema CEM con cargador USB

Conexión organizada de empotrar con cargador USB
Punto de conexión de mobiliario con cargador USB
Conexión con tapa abatible con cargador USB
Conexión polivalente con cargador USB
Caja con regleta abatible con cargador USB