Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Zenit Estanco

Una serie que amplía sus campos de aplicación

Zenit ha aumentado sus campos de aplicación. Con la incorporación de las cajas estancas de superficie, cualquier función de Zenit puede ser instalada en espacios donde se requieran grados de protección hasta IP40 o IP55.

¿Necesita más información?

Mecanismos Zenit de superficie y de empotrar IP55

Interruptor conmutador estanco
Base enchufe Schuko estanco
Pulsador estanco
Interruptor conmutador estanco
Base enchufe Schuko estanco
Pulsador estanco

Marcos IP55

Marco 1 ventana y 2 módulos
Marco 2 ventanas y 4 módulos
Marco 1 ventana y 3 módulos

Cajas IP55

Caja 2 módulos
Caja 4 módulos
Caja 6 módulos
Caja 3 módulos

Cajas IP40

Caja 2 módulos
Caja 4 módulos
Caja 6 módulos
Caja 3 módulos

Más información

Buscador de productos y documentos